認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
センサ パッケージ :
プラグ アンド プレイ
-
加速度計タイプ :
MEMS DC
-
振動センサの製品タイプ :
MEMS 加速度計
電気的特性
-
ゼロ加速度出力 (mV):
2500 ±100
-
駆動電圧範囲 (VDC):
5 – 30
-
フル スケール電圧出力 (VDC):
.5 – 4.5
ボディの特徴
-
一次製品の材料 :
アルマイト
-
製品重量 :
80 g [ 2.82 oz ]
-
検知軸数 :
3 軸
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
その他
-
非線形性 (FSO) (%):
±1
-
加速レンジ (±) (g):
6
-
感度 (mV/g):
333