幅広い種類のセンサ
センサは、圧力・位置・温度・加速度といった特性の測定や、フィードバックの送信で活躍しています。TE は世界最大級のセンサ企業です。位置センサ、圧力センサ、振動センサ、温度センサ、湿度センサ、荷重センサ、流量センサ、ピエゾフィルム センサ、その他多くの幅広い種類のセンサ製品を取り扱っており、お客様へさまざまな製品群とソリューションを提供しています。データ主導型の技術において TE のセンサは、次世代を担う存在となっています。自動車・産業機器・医療・生活家電・航空宇宙・防衛・産業および商業輸送に至るまで、広い範囲の用途に対応する多彩なセンサ製品をご提供しています。
TE Connectivity (TE) の接続ソリューションおよびセンサソリューションは、ますますつながりが強まる今日の世界に不可欠な 存在となっています。世界最大のセンサ企業 TE のセンサは次世代のデータ駆動型テクノロジーに不可欠です。TE のインテリ ジェントで効率的、かつ高性能なセンサソリューションのポートフォリオは、自動車、工業、医療、電化製品、航空宇宙、防衛、運送、 商用輸送など、さまざまな産業で使用されています。当社の技術は、圧力、温度、位置、振動、湿度、流体特性などの測定を可能に します。TE のエンジニアは、過酷な条件下でも安全で環境に優しく、接続された世界に貢献するあらゆる物理的特性を測定でき る技術を活用し、可能性を広げることでコンセプトを形にするお手伝いをします。
センサの技術
TE の技術によって、圧力、温度、位置、振動、湿度、流体特性などの測定が可能になります。TE のエンジニアは、コンセプトを現実に変えます。過酷な環境下で実証されたインテリジェントで効率的な高性能の TE 製品を使用して「何が可能か」を見直します。他に類を見ない当社の製品ラインナップをご覧ください。お客様の用途に最適なセンサが必ず見つかります。
センサの各種用途から選定
精度と確度に優れた高性能センサ製品群はさまざまな用途に適しています。
- HVACR/ビル設備機器向けセンサ
- IoT向けセンサ
- 生活家電向けセンサ
- コンシューマ機器向けセンサ
- ウェアラブルセンサ
- 産業用モータ向けセンサ
- オートメーションコントロール向けセンサ
- 産業/商業輸送向けセンサ
- 産業/商用電気自動車向けセンサ
- 鉄道向けセンサ
- 検査/計測向けセンサ
- 環境監視向けセンサ
- 風力タービン向けセンサ
- 石油/ガス/海洋向けセンサ
- 航空宇宙向けセンサ
侵襲性 / 非侵襲性血圧監視
心拍数、呼吸数、酸素飽和度、体温、血圧は、すべてバイタル サインです。血圧は、循環する血液が血管壁を押す力です。動脈と静脈では、血圧のレベルが異なります。安静時の成人の正常な血圧値は、120/80mm Hg 未満とされています。血圧測定には、非侵襲性血圧 (NIBP) 監視と侵襲性血圧 (IBP) 監視の 2 つのカテゴリがあります。侵襲性血圧監視と非侵襲性血圧監視の違いを理解し、その原動力となる医療用センサ技術についてご覧ください。
RTDとは何ですか?
RTD (測温抵抗体) は、温度変化によって内部の抵抗値が変化するセンサです。センサの温度が上昇すると、抵抗値が大きくなります。抵抗と温度の関係はよく知られており、長期的に再現されます。RTD は受動デバイスです。したがって、RTD 自体は出力しません。外部電子装置を使用して、低レベルの電流をセンサに流して電圧を発生させることにより、センサの抵抗を測定します。通常 1 mA 未満の測定電流が使われ、最大 5 mA まで自己発熱のリスクはありません。
注目のセンサをピックアップ
![モータ向けレゾルバ](/content/dam/te-com/images/sensors/jpn/product-hero-rendition/resolvers-confected-375-207.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg)
モータ向け高確度の角度位置レゾルバ
レゾルバは、サーボ モータなどの用途で位置と速度のフィードバックに使用できる高確度の角度位置センサです。機械的デバイスとして見たTEのモータ向けレゾルバは、固定ステータ部と回転ロータ部で構成されています。
![NTCサーミスタ](/content/dam/te-com/images/sensors/jpn/product-hero-rendition/discrete-ntc-375x207.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg)
NTCサーミスタ
NTCサーミスタとは、セラミック材または金属材の抵抗特性を利用して温度を計測する温度センサであり、医療、家電、自動車、航空宇宙など、多彩な産業用途で使用されます。
![サーモカップルセンサ](/content/dam/te-com/images/sensors/jpn/product-hero-rendition/temperature-thermocouples-375x207.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg)
サーモカップルセンサ
サーモカップルセンサは、先端で接合された2 種類の異種金属で構成され、この接合部が温度測定部になります。2 種類の金属の接合部に微小な電圧が発生するので、それを制御システムで測定して温度に換算できます。