認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
接続タイプ :
基板対基板
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
プラグ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
構成の特徴
-
極数 :
160
-
列数 :
5
-
コネクタのコンタクトに対する負荷条件 :
全負荷
-
PCB マウント向き :
ライトアングル
電気的特性
-
動作電圧 (VDC):
50
-
動作電圧 (VAC):
50
端子の特徴
-
端子のタイプ :
ピン
-
PCB 端子結線面のめっき材料 :
錫
-
端子のベース材質 :
黄銅
-
ハウジング内部での端子保持 :
なし
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
スズ (Sn)
-
端子の下地めっきの材料 :
ニッケル
-
端子の定格電流 (最大) (A):
1.5
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ :
2.8 mm [ .11 in ]
-
PCB に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
機械的アタッチメント
-
PCB マウント アラインメント :
なし
-
PCB マウント リテンション :
あり
-
嵌合調整 :
あり
-
嵌合調整のタイプ :
極性
-
PCB マウント リテンション タイプ :
取り付けイヤー
-
嵌合保持 :
なし
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ボード マウント
ハウジングの特徴
-
ピッチ :
2.54 mm [ .1 in ]
-
ハウジングの材料 :
熱可塑性ポリエステル
寸法
-
コネクタ長 :
93.9 mm [ 3.69 in ]
-
コネクタの高さ :
22.8 mm [ .89 in ]
-
基板厚 (推奨) :
2.03 – 2.54 mm [ .08 – .1 in ]
-
コネクタ幅 :
13.94 mm [ .54 in ]
-
列間スペーシング :
2.54 mm [ .1 in ]