認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
センサ パッケージ :
プラグ アンド プレイ
-
加速度計タイプ :
MEMS DC
-
振動センサの製品タイプ :
MEMS 加速度計
電気的特性
-
ゼロ加速度出力 (mV):
±50
-
駆動電圧範囲 (VDC):
8 – 36
-
フル スケール電圧出力 (VDC):
±5
ボディの特徴
-
一次製品の材料 :
チタン
-
製品重量 :
30 g [ 1.06 oz ]
-
検知軸数 :
3 軸
その他
-
非線形性 (FSO) (%):
±.1
-
加速レンジ (±) (g):
2
-
感度 (mV/g):
1000