認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
接続容量 :
単一
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 :
ディスクリート ワイヤ
端子の特徴
-
端子の種類 :
リセプタクル
-
嵌合タブ幅 :
4.75 mm [ .187 in ]
-
嵌合タブ厚 :
.51 mm [ .02 in ]
-
端子の向き :
ストレート
-
端子のベース材質 :
鋼
-
端子のめっき材質 :
ニッケル
-
圧着タイプ :
F クリンプ
-
バレルのタイプ :
Open
機械的アタッチメント
-
嵌合保持のタイプ :
へこみ
-
ワイヤ絶縁サポート :
なし
寸法
-
端子の材料の厚さ :
.33 mm [ .013 in ]
-
製品長さ :
11.93 mm [ .47 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
20 – 16
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.51 – 1.31
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
12000
-
実装方法 :
被覆除去/リール