製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
アースの機能タイプ
接地インデント
-
シェルの材料構成
総プラスチック, 総金属シェル
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
リセプタクル
-
接続タイプ
ケーブル対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
構成の特徴
-
列数
2, 4
-
PCB マウント向き
ライトアングル
-
極数
20, 26, 28, 40, 50, 60, 68, 80, 100
ボディの特徴
-
コネクタ プロファイル
標準
-
シェルの仕上げめっき
光沢
-
一次製品色
黒
-
シールド材質
亜鉛ダイカスト
-
アセンブリ プロセスの特徴となる材料
銅合金
-
シェル めっき材質
ニッケル, 銅下地にニッケルめっき, 錫
-
シールドのめっき材質
銅下地にニッケルめっき
端子の特徴
-
端子嵌合面のめっき仕様
スズ (Sn), 金 (Au), 金または金フラッシュめっき, 金フラッシュめっき
-
端子のベース材質
りん青銅, 銅合金
-
PCB 端子結線面のめっき材料
はんだめっき, ニッケルにスズめっき, ニッケルにスズ鉛めっき, 錫
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル, パラジウム ニッケル
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm)
.76
-
端子の形状およびフォーム
角型
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
30
-
端子の定格電流 (最大) (A)
1
-
コンタクト オプション
取り付け済み
結線の特徴
-
PCB に対する結線方法
スルー ホール - はんだ付け, スルーホール - 圧入
-
角形結線ポストとテールの幅 (mm)
.41, .45
-
角形結線ポストとテールの幅 (in)
.016, .017
-
角形結線ポストとテールの厚さ (mm)
.3, .4
-
角形結線ポストとテールの厚さ (in)
.011, .015
-
結線ポストとテールの長さ (mm)
2.54, 2.85, 3.05, 3.1, 3.6, 3.66, 3.8
-
結線ポストとテールの長さ (in)
.1, .112, .12, .122, .142, .144, .15
機械的アタッチメント
-
PCB マウント リテンション タイプ
ボードロック, リテンション用リード, 取り付け穴
-
PCB マウント アラインメント
あり, なし
-
取り付け穴の直径 (in)
.109
-
嵌合保持
あり, なし
-
嵌合調整
あり, なし
-
取り付け穴の直径 (mm)
2.77
-
取り付けの特徴となるめっき材料
銅下地にニッケルめっき
-
アセンブリ プロセスの特徴となるめっき材料
はんだめっき, ニッケルにスズめっき, ニッケルにスズ鉛めっき
-
取り付け穴の直径
2.77 mm [ .109 in ]
-
PCB マウント リテンション
あり, なし
-
取り付けの特徴となる材料
亜鉛
-
嵌合調整のタイプ
レール
-
嵌合保持のタイプ
クリンチ ナット、5-56 UNC, スクリューロック, ラッチ, 取り付け穴
-
コネクタ取り付けのタイプ
パネル マウントおよびボード マウント, ボード マウント
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
PBT, PBT GF, 熱可塑性樹脂
-
シェルの材料
亜鉛ダイカスト, 炭素鋼, 鋼
-
ピッチ
1.27 mm [ .05 in ]
寸法
-
基板厚 (推奨) (mm)
1.57, 2.36
-
基板厚 (推奨) (in)
.062, .093
-
基板厚 (推奨) (mm)
1.57, 2.36
-
基板厚 (推奨) (in)
.062, .093
-
列間スペーシング
2.54 mm [ .1 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
動作/用途
-
シールド処理済み
いいえ, はい
-
回路用途
Signal
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
認可規格製品に適合
LR-86179-1, UL E28476
実装の特徴
-
パッケージ数量
5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 72, 104
-
実装方法
Tray, Tube, ボックスおよびチューブ