この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • シェルの材料構成  総プラスチック, 総金属シェル

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ, リセプタクル

  • 接続タイプ  ケーブル対基板

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

構成の特徴

  • 列数  2, 4

  • PCB マウント向き  垂直

  • 極数  20, 26, 28, 30, 40, 50, 60, 68, 80, 100

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • コネクタ プロファイル  標準

  • シェル めっき材質  銅にスズめっき, 銅下地にニッケルめっき

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル, パラジウム ニッケル

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au), 金または金フラッシュめっき

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm) .2

  • 端子の形状およびフォーム  角型

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 30

  • 端子のベース材質  りん青銅, 銅合金

  • PCB 端子結線面のめっき材料  はんだめっき, ニッケルにスズめっき, ニッケルにスズ鉛めっき, 錫

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1

  • コンタクト オプション  取り付け済み

結線の特徴

  • 角型結線ポストとテールの寸法 (mm) .38, .4

  • 角型結線ポストとテールの寸法 (in) .015, .016

  • 角形結線ポストとテールの幅  .45 mm [ .017 in ]

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

  • 角形結線ポストとテールの厚さ  .4 mm [ .015 in ]

  • 結線ポストとテールの長さ (mm) 3.1, 3.18, 5.28

  • 結線ポストとテールの長さ (in) .122, .125, .208

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  ボードロック, リテンション用リード, 取り付け穴

  • PCB マウント アラインメント  なし

  • 取り付け穴の直径 (in) .109, .125

  • 嵌合保持  あり, なし

  • 取り付け穴の直径 (mm) 2.77, 3.18

  • 取り付け穴の直径 (in) .109, .125

  • 嵌合調整  あり, なし

  • PCB マウント リテンション  あり, なし

  • 取り付けの特徴となる材料  亜鉛

  • 取り付け穴の直径 (mm) 2.77, 3.18

  • 取り付けの特徴となるめっき材料  ニッケル, 銅下地にニッケルめっき

  • 嵌合調整のタイプ  レール

  • 嵌合保持のタイプ  スクリューロック, ラッチ

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PBT, ポリエステル, 熱可塑性樹脂

  • シェルの材料  炭素鋼, 鋼

  • ピッチ  1.27 mm [ .05 in ]

寸法

  • 基板厚 (推奨)  1.6 mm [ .063 in ]

  • 基板厚 (推奨) (mm) 1.6

  • 列間スペーシング  2.54 mm [ .1 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • シールド処理済み  いいえ, はい

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 認可規格製品に適合  LR-86179-1, UL E28476

実装の特徴

  • 実装方法  Tray, Tube

  • パッケージ数量  6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 80, 88, 96, 120, 200

参照番号

  • TE用番号 CAT-020-ADRV127

関連資料
利用できるドキュメントはありません。