製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
シェルの材料構成
総プラスチック, 総金属シェル
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
プラグ
-
接続タイプ
ケーブル対基板, 基板対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
構成の特徴
-
列数
2, 4
-
PCB マウント向き
垂直
-
極数
20, 30, 34, 40, 48, 50, 60, 68, 96
ボディの特徴
-
一次製品色
黒
-
シールド材質
亜鉛
-
コネクタ プロファイル
標準
-
シェル めっき材質
銅下地にニッケルめっき
-
シールドのめっき材質
銅下地にニッケルめっき
端子の特徴
-
端子嵌合面のめっき仕様
金 (Au), 金フラッシュめっき
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm)
.2
-
端子の形状およびフォーム
角型, 角形
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
30
-
端子のベース材質
りん青銅, 銅合金
-
PCB 端子結線面のめっき材料
ニッケルにスズめっき, 錫
-
端子の定格電流 (最大) (A)
1, 1.5
-
コンタクト オプション
取り付け済み
結線の特徴
-
角形結線ポストとテールの幅
.45 mm [ .017 in ]
-
PCB に対する結線方法
スルー ホール - はんだ付け
-
角形結線ポストとテールの厚さ
.4 mm [ .015 in ]
-
結線ポストとテールの長さ
3.1 mm [ .122 in ]
機械的アタッチメント
-
PCB マウント リテンション タイプ
ボードロック, リテンション用リード, 取り付け穴
-
PCB マウント アラインメント
なし
-
嵌合保持
あり, なし
-
嵌合調整
なし
-
PCB マウント リテンション
あり, なし
-
取り付け穴の直径 (mm)
2.15, 2.6, 2.7
-
嵌合保持のタイプ
ラッチ
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
PBT, 熱可塑性樹脂
-
シェルの材料
亜鉛
-
ピッチ
1.27 mm [ .05 in ]
寸法
-
基板厚 (推奨) (mm)
.8 – 1.6
-
列間スペーシング
2.54 mm [ .1 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
動作/用途
-
シールド処理済み
いいえ, はい
-
回路用途
Signal
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
認可規格製品に適合
LR-86179-1, UL E28476
実装の特徴
-
実装方法
Tray
-
パッケージ数量
48, 70, 72, 80, 88, 96, 120, 144