この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  リセプタクル

  • 接続タイプ  ケーブル対基板

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

構成の特徴

  • 列数  2

  • PCB マウント向き  垂直

  • 極数  36, 50, 64

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • シールド材質  炭素鋼

  • コネクタ プロファイル  標準

  • インサートの材質  ブラス

  • シールドのめっき仕上げ  光沢

  • シールドのめっき材質  ニッケル

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au)

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm) .76

  • 端子の形状およびフォーム  スプリング

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 30

  • 端子のベース材質  りん青銅, 銅合金

  • PCB 端子結線面のめっき材料  金, 錫

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3

  • コンタクト オプション  取り付け済み

結線の特徴

  • 角形結線ポストとテールの幅 (mm) .48, .66

  • 角形結線ポストとテールの幅 (in) .019, .026

  • PCB に対する結線方法  スルーホール - 圧入

  • 結線ポストとテールの長さ (in) .18

  • 角形結線ポストとテールの厚さ (mm) .48, .66

  • 角形結線ポストとテールの厚さ (in) .018, .026

  • 結線ポストとテールの長さ  4.57 mm [ .18 in ]

  • 結線ポストとテールの長さ (mm) 4.57

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  アクション/コンプライアント テール, リテンション レグ, 取り付け穴

  • 嵌合保持  あり, なし

  • PCB マウント リテンション  あり

  • 取り付け穴の直径 (mm) 3.3

  • パネル アタッチメントのスタイル  リア マウント

  • 嵌合保持のタイプ  スクリューロック

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ポリエステル, ポリフェニレン オキシド

  • ピッチ  2.16 mm [ .085 in ]

寸法

  • 基板厚 (推奨)  1.57 – 3.18 mm [ .062 – .125 in ]

  • パネル厚 (推奨値)  1.57 mm [ .062 in ]

  • 列間スペーシング (mm) 4.06, 4.3

  • 列間スペーシング (in) .16, .169

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 105, -55 – 105

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 221, -67 – 221

動作/用途

  • シールド処理済み  いいえ, はい

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Tray, パッケージ

  • パッケージ数量  20, 30

参照番号

  • TE用番号 CAT-020-DRCVAP216

関連資料
利用できるドキュメントはありません。