この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • シェルの材料構成  総プラスチック, 総金属シェル

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ

  • 接続タイプ  ケーブル対基板, 基板対基板

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

構成の特徴

  • 列数  2, 4

  • PCB マウント向き  ライトアングル

  • 極数  20, 48, 50, 68, 96

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • シールド材質  亜鉛

  • コネクタ プロファイル  標準

  • アセンブリ プロセスの特徴となる材料  ブラス

  • シェル めっき材質  銅下地にニッケルめっき

  • シールドのめっき材質  銅下地にニッケルめっき

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au), 金フラッシュめっき

  • 端子の形状およびフォーム  丸形, 角型, 角形

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 30

  • 端子のベース材質  りん青銅

  • PCB 端子結線面のめっき材料  ニッケルにスズめっき, ニッケルにスズ鉛めっき, 錫

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1

  • コンタクト オプション  取り付け済み

結線の特徴

  • 角形結線ポストとテールの幅  .45 mm [ .017 in ]

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

  • 角形結線ポストとテールの厚さ  .4 mm [ .015 in ]

  • 結線ポストとテールの長さ (mm) 2.9, 3.1, 3.6

  • 結線ポストとテールの長さ (in) .114, .122, .142

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  ボードロック, リテンション レグ, リテンション用リード, 取り付け穴

  • PCB マウント アラインメント  なし

  • 嵌合保持  あり, なし

  • 嵌合調整  あり, なし

  • PCB マウント リテンション  あり

  • 取り付け穴の直径 (mm) 2.7

  • 嵌合調整のタイプ  合わせ面との一体化

  • 嵌合保持のタイプ  ラッチ

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PBT, 熱可塑性樹脂

  • シェルの材料  亜鉛, 亜鉛ダイカスト

  • ピッチ  1.27 mm [ .05 in ]

寸法

  • パネル厚 (推奨値)  1.6 mm [ .06 in ]

  • 列間スペーシング  2.54 mm [ .1 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • シールド処理済み  いいえ, はい

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Tray

  • パッケージ数量  4, 9

参照番号

  • TE用番号 CAT-022-DPARA127

関連資料
利用できるドキュメントはありません。