この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • アースの機能タイプ  接地インデント, 接地ストラップ

  • シェルの材料構成  前面金属シェル, 総プラスチック

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ

  • 接続タイプ  ケーブル対基板, 基板対基板

  • コネクタ シェルのサイズ  3

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

構成の特徴

  • 列数  2

  • PCB マウント向き  ライトアングル

  • 極数  25, 50

ボディの特徴

  • 嵌合保持機能の材料  亜鉛

  • コネクタ プロファイル  標準

  • 嵌合機能のめっき材料  クリア クロメート

  • インサートの材質  クロメート, 亜鉛, 鋼

  • 一次製品色 

  • アセンブリ プロセスの特徴となる材料  りん青銅, 銅合金

  • シェル めっき材質  亜鉛, 銅にスズめっき, 錫

  • 嵌合機能の材料  亜鉛

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au), 金フラッシュめっき

  • 端子のベース材質  りん青銅, 黄銅

  • PCB 端子結線面のめっき材料  はんだめっき, 錫

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル, パラジウム ニッケル

  • 端子の形状およびフォーム  丸形, 角型

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 10, 30

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 2.7, 6, 6.4

  • コンタクト オプション  取り付け済み

結線の特徴

  • 角型結線ポストとテールの寸法  .63 mm [ .025 in ]

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

  • 角形結線ポストとテールの幅 (mm) .45, .66

  • 角形結線ポストとテールの幅 (in) .017, .026

  • 角形結線ポストとテールの厚さ (mm) .32, .5

  • 角形結線ポストとテールの厚さ (in) .012, .019

  • 結線ポストとテールの長さ (mm) 3.18, 3.2

  • 結線ポストとテールの長さ (in) .125, .126

  • 結線ポストとテールの直径 (mm) .63, .66

  • 結線ポストとテールの直径 (in) .025, .026

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  ボードロック, 取り付け穴

  • PCB マウント アラインメント  あり

  • 嵌合保持  あり, なし

  • 嵌合調整  あり

  • 取り付け穴の直径 (mm) 3.05, 3.18

  • 取り付けの特徴となるめっき材料  銅フラッシュに錫めっき, 錫

  • アセンブリ プロセスの特徴となるめっき材料  はんだめっき, ニッケルにスズめっき, 錫

  • 取り付け穴の直径 (mm) 3.05, 3.18

  • 取り付け穴の直径 (in) .12, .125

  • PCB マウント リテンション  あり, なし

  • 取り付けの特徴となる材料  ブラス

  • 嵌合保持機能のめっき材料  クリア クロメート

  • 嵌合保持のタイプ  ねじ山付きインサート, ねじ山付きインサート、4-40 UNC, ねじ山付きインサート、4-40 UNC, ねじ山付きインサート、M3, メス形ねじロック、4-40 UNC, メス形ねじロック、固定, 取り付け穴

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ナイロン, ナイロン GF, ナイロンまたはポリエステル, ポリエステル, ポリエステル GF, 熱可塑性樹脂

  • シェルの材料  炭素鋼, 鋼

  • ピッチ (mm) 2.28, 2.74, 2.77

  • ピッチ (in) .089, .108, .109

寸法

  • 基板厚 (推奨) (mm) 1.57, 1.58, 2.36

  • 基板厚 (推奨) (in) .062, .093

  • 列間スペーシング (mm) 2.54, 2.84

  • 列間スペーシング (in) .1, .112

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • シールド処理済み  いいえ, はい

  • 耐久性定格 (Cycles) 200

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 認可規格製品に適合  DIN 41652, UL E28476

実装の特徴

  • パッケージ数量  10, 25, 30, 65, 70, 104

  • 実装方法  Tray, Tube, パッケージ

参照番号

  • TE用番号 CAT-023-DPARS3274

関連資料
利用できるドキュメントはありません。