製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
アースの機能タイプ
接地インデント
-
シェルの材料構成
前面金属シェル, 総プラスチック, 総金属シェル
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
プラグ
-
接続タイプ
ケーブル対基板, 基板対基板, 電線対基板
-
コネクタ シェルのサイズ
1
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
ボディの特徴
-
嵌合保持機能の材料
ブラス
-
コネクタ プロファイル
標準, 高
-
嵌合機能のめっき材料
銅フラッシュにニッケルめっき
-
インサートの材質
ブラス, ポリアミド、GV, 熱可塑性樹脂
-
シェルの仕上げめっき
光沢
-
一次製品色
黒
-
アセンブリ プロセスの特徴となる材料
りん青銅
-
シェル めっき材質
亜鉛, 錫
-
嵌合機能の材料
ブラス, 亜鉛
端子の特徴
-
端子嵌合面のめっき仕様
金 (Au), 金フラッシュめっき
-
PCB 結線部めっき仕上げ
光沢
-
端子のベース材質
りん青銅, 黄銅
-
PCB 端子結線面のめっき材料
はんだめっき, 錫
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル, パラジウム ニッケル
-
端子の形状およびフォーム
丸形, 角型
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
30
-
端子の定格電流 (最大) (A)
1.5, 2.7, 6, 6.4
-
コンタクト オプション
取り付け済み
結線の特徴
-
角型結線ポストとテールの寸法
.63 mm [ .025 in ]
-
PCB に対する結線方法
スルー ホール - はんだ付け
-
角形結線ポストとテールの幅
.45 mm [ .017 in ]
-
角形結線ポストとテールの厚さ
.32 mm [ .012 in ]
-
結線ポストとテールの長さ (mm)
3.18, 3.2, 4.32, 4.78
-
結線ポストとテールの長さ (in)
.125, .126, .17, .188
-
結線ポストとテールの直径 (mm)
.6, .66
-
結線ポストとテールの直径 (in)
.023, .026
機械的アタッチメント
-
PCB マウント リテンション タイプ
4-40 保持インサート, ボードロック, 取り付け穴
-
取り付け穴の直径 (in)
.12, .121
-
嵌合保持
あり, なし
-
取り付け穴の直径 (mm)
3.05, 3.07
-
アセンブリ プロセスの特徴となるめっき材料
錫
-
取り付け穴の直径 (mm)
3.05, 3.07
-
取り付け穴の直径 (in)
.12, .121
-
PCB マウント リテンション
あり, なし
-
嵌合保持のタイプ
4-40 ねじロック, ねじ山付きインサート、4-40 UNC, ねじ山付きインサート、4-40 UNC, ねじ山付きインサート、M3, クリンチ ナット、4-40 UNC, メス形ねじロック、4-40 UNC, メス形ねじロック、M3, メス形ねじロック、固定, 保持インサート
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
PBT GF, ナイロン GF, ポリエステル, ポリエステル GF, 熱可塑性樹脂
-
シェルの材料
炭素鋼, 鋼
-
ピッチ (mm)
2.74, 2.77
-
ピッチ (in)
.108, .109
寸法
-
基板厚 (推奨) (mm)
1.57, 1.6, 2.36, 2.36 – 3.18, 1.57 – 2.36
-
基板厚 (推奨) (in)
.062, .063, .093, .062 – .093, .093 – .125
-
列間スペーシング (mm)
2.84
-
列間スペーシング (in)
.111, .112
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
動作/用途
-
シールド処理済み
いいえ
-
耐久性定格 (Cycles)
200
-
回路用途
Signal
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
認可規格製品に適合
DIN 41652, UL E28476
実装の特徴
-
パッケージ数量
17, 55
-
実装方法
Tray, Tube, ボックスおよびトレイ