この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 嵌合ピンの直径 (mm) 1, 1.02

  • 嵌合ピンの直径 (in) .04

  • 端子の色付き線番識別  緑, 緑のドット, 青, 黄

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm) .76

  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ  光沢

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 30, 50, 100

  • PCB 端子結線面のめっき材料  はんだめっき, 金, 金フラッシュめっき, 錫

  • 端子のタイプ  ソケット

  • 端子嵌合面のめっき仕様  無めっき, 金 (Au), 金フラッシュめっき

  • 端子サイズ  サイズ 20

  • 端子のベース材質  りん青銅, 銅錫合金

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1.2, 1.5, 2, 2.4, 3.1, 3.7

結線の特徴

  • 結線ポストとテールの直径 (in) .085

  • 結線ポストとテールの長さ (in) .37

  • 結線ポストとテールの直径 (mm) 2.16

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  はんだ, クランプ, 圧縮, 絶縁変位 (IDC)

  • 製品の結線先  ワイヤ&ケーブル

機械的アタッチメント

  • ワイヤ絶縁サポート  あり, なし

  • ハウジング内部での接点保持のタイプ  はめ込み

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 1.37, 1.52, .76 – 1.02, 1.01 – 1.27, 1.27 – 1.52, .5 – 1.02

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .054, .06, .04 – .05, .02 – .04, .05 – .06, .03 – .04

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .054, .06, .04 – .05, .02 – .04, .05 – .06, .03 – .04

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 1.37, 1.52, .76 – 1.02, 1.01 – 1.27, 1.27 – 1.52, .5 – 1.02

  • ワイヤ サイズ (AWG) 18, 30 – 26, 28 – 14, 28 – 24, 24 – 20, 22 – 18, 32 – 28, 26 – 22

  • ワイヤ サイズ (mm²) .05 – .15, .032 – .09, .4 – .8, .08 – .22, .8 – .9, .2 – .6, .15 – .4, .2 – .56, .08 – .2, .32 – .82

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

識別マーキング

  • 端子のカラー コード  なし, 緑, 赤, 青, 黄, 黒

実装の特徴

  • 実装方法  Box, Reel, バラ端子, ボックスおよびカートン, 小型リール, 板

  • パッケージ数量  100, 500, 1000, 10000, 12500

参照番号

  • TE用番号 CAT-035-DCCSC20

関連資料
利用できるドキュメントはありません。