製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
端子の特徴
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル
-
嵌合ピンの直径 (in)
.04
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
30
-
PCB 端子結線面のめっき材料
金フラッシュめっき
-
端子のタイプ
ソケット
-
端子嵌合面のめっき仕様
金 (Au), 金フラッシュめっき
-
端子サイズ
サイズ 20
-
端子のベース材質
銅合金
-
端子の定格電流 (最大) (A)
1.2, 2
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
圧縮
-
製品の結線先
ワイヤ&ケーブル
機械的アタッチメント
-
ワイヤ絶縁サポート
なし
-
ハウジング内部での接点保持のタイプ
はめ込み
寸法
-
適合する絶縁直径範囲
1.73 mm [ .068 in ]
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
.068
-
ワイヤ サイズ (AWG)
28 – 24, 24 – 20
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.08 – .2, .2 – .6
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
実装の特徴
-
実装方法
Reel, バラ端子
-
パッケージ数量
1000, 10000