この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • アースの機能タイプ  接地インデント

  • シェルの材料構成  総金属シェル

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ

  • 接続タイプ  ケーブル対ケーブル

  • コネクタ シェルのサイズ  4

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  37

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 嵌合保持機能の材料  亜鉛合金

  • シールド材質 

  • インサートの材質  PBT GF, ガラス繊維入りナイロン/ポリエステル, 熱可塑性樹脂

  • シェル めっき材質  亜鉛, 銅にスズめっき, 錫

  • シールドのめっき材質 

端子の特徴

  • 端子サイズ  サイズ 20

  • コンタクト オプション  別途ご注文ください。

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • 嵌合保持  あり

  • 嵌合保持のタイプ  クリンチ ナット、4-40 UNC, ジャックねじ, 取り付け穴

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ナイロン GF

  • シェルの材料 

  • ピッチ (mm) 2.03, 2.28, 2.74, 2.77, 2.79

  • ピッチ (in) .08, .09, .108, .109, .11

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 8.59 – 14.28, 4.19 – 11.56

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • シールド処理済み  はい

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Box, Carton, Kit, パッケージ

  • パッケージ数量  1, 250, 300

参照番号

  • TE用番号 CAT-035-DCPPS204

関連資料
利用できるドキュメントはありません。