この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • アースの機能タイプ  接地インデント

  • シェルの材料構成  総金属シェル

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ

  • 接続タイプ  ケーブル対ケーブル

  • コネクタ シェルのサイズ  5

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  50

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • インサートの材質  ガラス繊維入りナイロン

  • シェル めっき材質  亜鉛, 錫

  • シールドのめっき材質 

端子の特徴

  • 端子サイズ  サイズ 20

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3.7

  • コンタクト オプション  別途ご注文ください。

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • 嵌合保持  あり

  • 嵌合保持のタイプ  取り付け穴

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング), パネル マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ナイロン GF, ポリエステル GF, 熱可塑性樹脂

  • シェルの材料 

  • ピッチ (mm) 2.74, 2.77, 2.79

  • ピッチ (in) .108, .109, .11

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 1.73, 4.58 – 11.68

  • ワイヤ サイズ (AWG) 24 – 20

  • ワイヤ サイズ (mm²) .2 – .56

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • シールド処理済み  いいえ, はい

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Box, パッケージ

  • パッケージ数量  50, 225

参照番号

  • TE用番号 CAT-035-DCPPS205

関連資料
利用できるドキュメントはありません。