製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
シェルの材料構成
総金属シェル
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
リセプタクル
-
接続タイプ
ケーブル対ケーブル, ケーブル対パネル
-
コネクタ シェルのサイズ
2
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
ボディの特徴
-
一次製品色
黒
-
嵌合保持機能の材料
ステンレススチール, 亜鉛合金
-
シールド材質
鋼
-
インサートの材質
PBT, PBT GF, ガラス繊維入り PBT/ナイロン, ガラス繊維入りナイロン, ナイロン GF, 熱可塑性樹脂
-
シェル めっき材質
亜鉛, 銅にスズめっき, 錫
-
シールドのめっき材質
錫
端子の特徴
-
端子サイズ
サイズ 20
-
端子の定格電流 (最大) (A)
3.7
-
コンタクト オプション
付属 – 未設置, 別途ご注文ください。
機械的アタッチメント
-
嵌合保持
あり
-
取り付けの特徴となる材料
鋼
-
嵌合保持機能のめっき材料
亜鉛
-
嵌合保持のタイプ
クリンチ ナット、4-40 UNC, ジャックねじ, スライド ラッチ, 取り付け穴
-
コネクタ取り付けのタイプ
パネル マウント
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
ナイロン GF, ポリエステル GF, 熱可塑性樹脂
-
シェルの材料
鋼
-
ピッチ (mm)
2.74, 2.77
-
ピッチ (in)
.108, .109
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
4.83 – 8.38, 4.19 – 11.56, 4.7 – 8.13
-
ワイヤ サイズ (AWG)
24 – 20
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.2 – .56
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
動作/用途
-
シールド処理済み
いいえ, はい
-
回路用途
Signal
実装の特徴
-
実装方法
Box, Kit, バルク キット, パッケージ
-
パッケージ数量
1, 50, 400, 800