製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
シェルの材料構成
総金属シェル
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
リセプタクル
-
接続タイプ
ケーブル対ケーブル
-
コネクタ シェルのサイズ
5
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
ボディの特徴
-
一次製品色
黒
-
インサートの材質
ガラス繊維入り PBT/ナイロン, ガラス繊維入りナイロン
-
シェル めっき材質
亜鉛, 錫
-
シールドのめっき材質
鋼
端子の特徴
-
端子サイズ
サイズ 20
-
コンタクト オプション
別途ご注文ください。
機械的アタッチメント
-
嵌合保持
あり
-
嵌合保持のタイプ
クリンチ ナット、4-40 UNC, クリンチ ナット、M3, 取り付け穴
-
コネクタ取り付けのタイプ
パネル マウント
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
ナイロン GF, ポリエステル GF
-
シェルの材料
鋼
-
ピッチ (mm)
2.74, 2.77, 2.79
-
ピッチ (in)
.108, .109, .11
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
4.58 – 11.68
-
ワイヤ サイズ (AWG)
24 – 20
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.2 – .56
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]