この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 30, 50, 100

  • PCB 端子結線面のめっき材料  金, 錫

  • 端子のタイプ  ソケット

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au), 金フラッシュめっき

  • 端子サイズ  サイズ 22

  • 端子のベース材質  りん青銅

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1.9

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  ワイヤ&ケーブル

機械的アタッチメント

  • ワイヤ絶縁サポート  あり

  • ハウジング内部での接点保持のタイプ  はめ込み

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲  .76 – 1.02 mm [ .03 – .04 in ]

  • ワイヤ サイズ (AWG) 28 – 22

  • ワイヤ サイズ (mm²) .08 – .4

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

識別マーキング

  • 端子のカラー コード  なし, 緑

実装の特徴

  • 実装方法  Reel, バラ端子, 個/リール, 板

  • パッケージ数量  1000, 20000

参照番号

  • TE用番号 CAT-038-DCCSC22

関連資料
利用できるドキュメントはありません。