製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
アースの機能タイプ
接地インデント
-
シェルの材料構成
前面金属シェル, 総金属シェル
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
プラグ
-
接続タイプ
ケーブル対ケーブル
-
コネクタ シェルのサイズ
1
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
ボディの特徴
-
一次製品色
黒
-
嵌合保持機能の材料
亜鉛合金
-
シールド材質
鋼
-
インサートの材質
ガラス繊維入り PBT/ナイロン, ガラス繊維入りナイロン, ナイロン, 熱可塑性樹脂
-
シェル めっき材質
錫
-
シールドのめっき材質
錫
端子の特徴
-
端子サイズ
サイズ 22
-
コンタクト オプション
別途ご注文ください。
機械的アタッチメント
-
嵌合保持
あり
-
嵌合保持のタイプ
クリンチ ナット、4-40 UNC, ジャックねじ, 取り付け穴
-
コネクタ取り付けのタイプ
パネル マウント
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
ナイロン GF
-
シェルの材料
鋼
-
ピッチ
2.29 mm [ .09 in ]
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
4.83 – 9.53, 4.19 – 11.56
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
実装の特徴
-
実装方法
Bag, Carton, パッケージ
-
パッケージ数量
1, 100, 400, 800