製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
リセプタクル
-
接続タイプ
ケーブル対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
構成の特徴
-
列数
2
-
PCB マウント向き
ライトアングル
-
極数
24, 36, 50, 64
ボディの特徴
-
一次製品色
黒
-
シールド材質
鋼
-
コネクタ プロファイル
低, 標準
-
アセンブリ プロセスの特徴となる材料
ブラス, 炭素鋼
-
インサートの材質
ブラス, 亜鉛めっきブラス
-
シェル めっき材質
ニッケル
-
シールドのめっき材質
ニッケル
端子の特徴
-
端子の下地めっきの材料
パラジウム ニッケル
-
端子嵌合面のめっき仕様
金 (Au), 金または金フラッシュめっき, 金フラッシュめっき
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
15, 30
-
端子のベース材質
銅合金
-
PCB 端子結線面のめっき材料
錫
-
端子の定格電流 (最大) (A)
1, 3.5, 5
-
コンタクト オプション
取り付け済み
結線の特徴
-
角形結線ポストとテールの幅 (mm)
.5, .6
-
角形結線ポストとテールの幅 (in)
.019, .023
-
PCB に対する結線方法
スルー ホール - はんだ付け
-
角形結線ポストとテールの厚さ (mm)
.25, .3
-
角形結線ポストとテールの厚さ (in)
.01, .011
-
結線ポストとテールの長さ (mm)
.1, .19
機械的アタッチメント
-
アセンブリ プロセスの特徴となるめっき材料
錫
-
PCB マウント リテンション タイプ
セルフタッピング, ボードロック, 取り付け穴
-
嵌合保持
あり
-
嵌合調整
あり
-
PCB マウント リテンション
あり
-
取り付けの特徴となる材料
熱可塑性樹脂
-
取り付け穴の直径 (mm)
3.15, 3.2
-
パネル アタッチメントのスタイル
リア マウント
-
嵌合保持のタイプ
4-40 ねじ穴, ねじ、丸頭、UNC 4/40, ねじ山付きインサート、4-40 UNC, スクリューロック, ベール ロック, リベット、4/40 UNC, リベット、M3x0.5、ねじ山付きインサート
-
コネクタ取り付けのタイプ
パネル マウントおよびボード マウント, ボード マウント
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
ポリエステル GF, 熱可塑性樹脂
-
シェルの材料
鋼
-
ピッチ
2.16 mm [ .085 in ]
寸法
-
基板厚 (推奨)
1.57 mm [ .062 in ]
-
パネル厚 (推奨値) (mm)
1.57, 2.36
-
パネル厚 (推奨値) (in)
.062, .093
-
基板厚 (推奨) (in)
.062
-
列間スペーシング
4.3 mm [ .169 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 105, -55 – 105, -55 – 125
-
使用温度範囲 (°F)
-40 – 221, -67 – 221, -67 – 257
動作/用途
-
シールド処理済み
いいえ, はい
-
回路用途
Signal
実装の特徴
-
実装方法
Tray, ピース/トレイ
-
パッケージ数量
12, 30, 40, 50, 60