製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ インタフェース アダプタのタイプ
基板対基板アダプタ
-
サイド A ジェンダー
プラグ
-
サイド B ジェンダー
プラグ
-
接続タイプ
基板対基板
端子の特徴
-
端子嵌合面のめっき仕様
金 (Au)
-
端子のベース材質
銅合金
-
端子の定格電流 (最大) (A)
1, 1.1, 1.3, 1.6
機械的アタッチメント
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
本体の向き
垂直
-
ピッチ
1.27 mm [ .05 in ]
寸法
-
製品長さ (mm)
18.2, 20.2, 22.2, 24.2, 26.2, 28.2, 30.2, 32.2, 34.2, 36.2
-
製品長さ (in)
.716, .795, .874, .953, 1.03, 1.11, 1.189, 1.268, 1.346, 1.425
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]