この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  ハウジング

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  リセプタクル

  • 接続タイプ  電線対基板, 電線対電線

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  2, 5, 7, 11, 18

  • 列数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 600

  • 動作電圧 (VAC) 250, 600

ボディの特徴

  • 一次製品色  オレンジ, 自然色

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ソケット

  • 端子レイアウト  インライン, マトリックス

機械的アタッチメント

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ナイロン, ナイロン 66/6

  • ピッチ (mm) 3.96, 5, 7.49

  • ピッチ (in) .156, .197, .295

寸法

  • コネクタ長 (mm) 7.82, 11.81, 19.74, 27.68, 27.69, 28.6

  • コネクタ長 (in) .308, .465, .777, 1.09, 1.126

  • コネクタ幅 (mm) 6.35, 7.27

  • コネクタ幅 (in) .25, .286

  • コネクタ長 (mm) 7.82, 11.81, 19.74, 27.68, 27.69, 28.6

  • コネクタの高さ  16.76 mm [ .66 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 105, -25 – 105

  • 使用温度範囲 (°F) -67 – 221, -13 – 221

動作/用途

  • ハロゲンフリー  いいえ, はい

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

識別マーキング

  • 回路識別の特徴  なし

業界スタンダード

  • グロー ワイヤ定格  スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格

  • 認可規格製品に適合  UL E28476

  • 認証/規格製品に適合  CSA, UL

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Bag, パッケージ

  • パッケージ数量  1, 500

参照番号

  • TE用番号 CAT-103156-RECHS

関連資料
利用できるドキュメントはありません。