この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  ハウジング

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  リセプタクル

  • 接続タイプ  電線対基板

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

  • 列数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 250

ボディの特徴

  • 一次製品色  自然色

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ソケット

  • ハウジング内部での端子保持  なし

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 6.5

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能  なし

  • ストレイン リリーフ  なし

  • 嵌合保持  なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ナイロン GF

  • ピッチ  3.96 mm [ .156 in ]

寸法

  • コネクタ長 (in) .152, .308, .465, .621, .777, .933, 1.09, 1.246, 1.558, 1.715, 1.871, 2.027, 2.183, 2.34, 2.496, 2.652, 2.808, 2.965, 3.121, 3.277, 3.433, 3.59, 3.746

  • コネクタの高さ (mm) .13, 6.35

  • ワイヤ サイズ (AWG) 30 – 18

  • コネクタ長 (mm) 55.45

  • ワイヤ サイズ (mm²) .0509 – .823

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  CSA, UL

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  バッグおよびボックス, パッケージ

  • パッケージ数量  1, 500, 1000

参照番号

  • TE用番号 CAT-103156-WBHSN

関連資料
利用できるドキュメントはありません。