この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 加圧力  低, 高

構成の特徴

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  ディスクリート ワイヤ

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 250

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ  マット, 光沢

  • 嵌合可能な角形ポストの寸法  1.14 mm [ .045 in ]

  • 電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ  マット, 光沢

  • 端子のタイプ  ソケット

  • 端子嵌合面のめっき仕様  はんだめっき, スズ (Sn), 金 (Au)

  • 電線と端子の結線部のめっき材料  スズメッキ, 金, 錫

  • ハウジング内部での端子保持  あり

  • 端子のベース材質  りん青銅, 黄銅

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 6.5, 10

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  ワイヤ&ケーブル

機械的アタッチメント

  • ワイヤ絶縁サポート  あり

  • ハウジング内部での接点保持のタイプ  ロッキング ランス

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 1.09 – 2.79, 1.78 – 2.84, 1.02 – 1.45

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .04 – .057, .043 – .11, .07 – .112

  • ワイヤ サイズ (AWG) 16, 24 – 18, 30 – 24

  • ワイヤ サイズ (mm²) .2 – .9, 1.29 – 1.42, .05 – .2

  • ワイヤ サイズ (CMA) 2550 – 2800

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal, 電源

実装の特徴

  • 実装方法  Reel, バッグおよびボックス, ボックスおよびカートン

  • パッケージ数量  1000, 5500, 6000, 7000, 7500

参照番号

  • TE用番号 CAT-103156-WTBCC

関連資料
利用できるドキュメントはありません。