この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  ハウジング

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  リセプタクル

  • 接続タイプ  電線対電線

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24

  • 列数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 250

ボディの特徴

  • 一次製品色  自然色, 黒

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ソケット

  • ハウジング内部での端子保持  なし

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 7

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能  なし

  • ストレイン リリーフ  なし

  • 嵌合保持  あり, なし

  • 嵌合保持のタイプ  ラッチ

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ナイロン, ナイロン GF

  • ピッチ (mm) 2.5, 2.54

  • ピッチ (in) .1

寸法

  • コネクタ長 (mm) 5.59, 8.13, 10.67, 13.21, 15.75, 18.29, 20.83, 23.37, 25.91, 28.45, 30.99, 33.53, 36.07, 38.61, 41.15, 43.69, 46.23, 51.31, 53.85, 56.39, 58.93, 61.47

  • コネクタ長 (in) .22, .32, .42, .52, .62, .72, .82, .92, 1.02, 1.12, 1.22, 1.32, 1.42, 1.52, 1.62, 1.72, 1.82, 2.02, 2.12, 2.22, 2.32, 2.42

  • コネクタの高さ (in) .26

  • ワイヤ サイズ (AWG) 26 – 22

  • コネクタ長 (mm) 5.59, 8.13, 10.67, 13.21, 15.75, 18.29, 20.83, 23.37, 25.91, 28.45, 30.99, 33.53, 36.07, 38.61, 41.15, 43.69, 46.23, 51.31, 53.85, 56.39, 58.93, 61.47

  • コネクタの高さ  6.6 mm [ .26 in ]

  • ワイヤ サイズ (mm²) .13 – .33

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • グロー ワイヤ定格  スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格

  • 認証/規格製品に適合  CSA, UL

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  パッケージ

  • パッケージ数量  1

参照番号

  • TE用番号 CAT-104CST-RCPHS

関連資料