この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ディスクリート ワイヤ タイプに対応  より線

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ

  • 接続タイプ  電線対電線

  • 挿入力タイプ  通常

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 端子装着済み  Yes

  • キャビティ数  2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

  • 極数  2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

  • 列数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 250

ボディの特徴

  • 一次製品色  白, 赤, 青

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子のタイプ  タブ

  • 電線と端子の結線部のめっき材料 

  • 端子嵌合面のめっき仕様  パラジウム ニッケルに金フラッシュ メッキ, 金 (Au)

  • ハウジング内部での端子保持  あり

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 5

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  絶縁変位 (IDC)

機械的アタッチメント

  • ハウジング内部での接点保持のタイプ  ロッキング ランス

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合調整のタイプ  極性

  • 嵌合保持  あり

  • 嵌合保持のタイプ  ラッチ

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ナイロン, ナイロン 6/6

  • ピッチ  2.54 mm [ .1 in ]

寸法

  • コネクタ長 (mm) 7.62, 12.7, 15.24, 22.86, 25.4, 27.94, 33.02

  • コネクタ長 (in) .3, .5, .6, .9, 1, 1.1, 1.3

  • ワイヤ サイズ (AWG) 22, 24, 26

  • 適合する絶縁直径 (最大)  1.52 mm [ .06 in ]

  • コネクタ幅  21.4 mm [ .843 in ]

  • コネクタの高さ (mm) 12.54, 12.55

  • コネクタの高さ (in) .494

  • ワイヤ サイズ (mm²) .2, .12 – .15, .3 – .4

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • シールド処理済み  いいえ

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  UL E28476

  • UL 定格  認証

  • CSA 定格  LR 7189

  • 認証/規格製品に適合  CSA, UL

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-2

実装の特徴

  • 実装方法  袋/箱

  • パッケージ数量  50, 75, 100, 150, 200, 300

参照番号

  • TE用番号 CAT-104MTA-NGPMP

関連資料
利用できるドキュメントはありません。