製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ディスクリート ワイヤ タイプに対応
より線
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
リセプタクル
-
接続タイプ
電線対基板
-
挿入力タイプ
通常
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
端子装着済み
Yes
-
キャビティ数
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25
-
極数
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25
-
列数
1
端子の特徴
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル
-
端子のタイプ
リセプタクル
-
電線と端子の結線部のめっき材料
錫
-
端子嵌合面のめっき仕様
スズ (Sn)
-
ハウジング内部での端子保持
あり
-
端子の定格電流 (最大) (A)
5
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
絶縁変位 (IDC)
機械的アタッチメント
-
ハウジング内部での接点保持のタイプ
ロッキング ランス
-
嵌合調整
あり
-
嵌合調整のタイプ
極性
-
嵌合保持
あり
-
嵌合保持のタイプ
ロッキング ランプ
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
ナイロン, ナイロン 6/6
-
ピッチ
2.54 mm [ .1 in ]
寸法
-
コネクタ長 (mm)
5.08, 7.62, 10.16, 12.7, 15.24, 17.78, 20.32, 22.86, 25.4, 27.4, 27.94, 30.48, 33.02, 35.56, 38.1, 40.64, 43.18, 45.72, 50.8, 60.96, 63.5
-
コネクタ長 (in)
.2, .3, .4, .5, .6, .7, .8, .9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2, 2.4, 2.5
-
ワイヤ サイズ (AWG)
22, 24, 26, 28
-
適合する絶縁直径 (最大)
1.52 mm [ .06 in ]
-
コネクタ幅 (mm)
6.99, 7.75
-
コネクタ幅 (in)
.275, .305
-
コネクタの高さ (mm)
13.21, 13.47
-
コネクタの高さ (in)
.52, .53
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.2, .08 – .09, .12 – .15, .3 – .4
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合
UL E28476
-
UL 定格
認証
-
CSA 定格
LR 7189
-
認証/規格製品に適合
CSA, UL
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0, UL 94V-2
実装の特徴
-
実装方法
Bag, Reel, パッケージ, ボックスおよびカートン, ボックスおよびトレイ, 袋/箱
-
パッケージ数量
1, 125, 250, 500, 600, 850, 1100, 1800, 2200, 2800, 3700