この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント ヘッダ

  • 接続タイプ  電線対基板

  • ヘッダーのタイプ  ブレーカウエイ

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

構成の特徴

  • 列数  2, 5, 6, 10, 14

  • 装着済みポジション数  4

  • PCB マウント向き  ライトアングル

  • 極数  2, 5, 6, 10, 14

  • 列数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 250

ボディの特徴

  • コネクタ プロファイル  ナロー

  • 一次製品色  自然色

端子の特徴

  • 端子嵌合面の長さ  6.6 mm [ .26 in ]

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ  3.81 – 8.89 µm [ 150 – 350 µin ]

  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ  マット

  • 嵌合可能な角形ポストの寸法  .64 mm [ .025 in ]

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ  3.81 µm [ 150 µin ]

  • PCB 端子結線面のめっき材料 

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子レイアウト  インライン

  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ  マット

  • 端子の形状およびフォーム  角型

  • 端子の下地めっきの材料の厚さ  1.27 µm [ 50 µin ]

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn)

  • 端子のタイプ  ピン

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 5

結線の特徴

  • 角型結線ポストとテールの寸法  .64 mm [ .025 in ]

  • 結線ポストとテールの長さ (mm) 2.79

  • 結線ポストとテールの長さ (in) .109, .11

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  リテンション レグ

  • 嵌合保持  なし

  • パネル マウント機能  なし

  • 嵌合調整のタイプ  極性

  • PCB マウント リテンション  あり, なし

  • PCB マウント アラインメント  なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

  • 嵌合調整  あり, なし

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ポリエステル GF

  • ピッチ  2.54 mm [ .1 in ]

寸法

  • 基板厚 (推奨)  1.6 mm [ .063 in ]

  • コネクタ長 (mm) 4.78, 12.4, 14.94, 25.1, 35.26

  • コネクタ長 (in) .188, .488, .588, .988, 1.388

  • コネクタの高さ (mm) 6.6, 6.65

  • コネクタの高さ (in) .262

  • コネクタ幅  8.94 mm [ .352 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  CSA LR7189, UL E28476

  • 認証/規格製品に適合  CSA, UL

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  250, 500

  • 実装方法  Bag, Box, Carton

その他

  • 未装着のポジション位置  4

  • ブロックされるポジション数  1

参照番号

  • TE用番号 CAT-104MTA-PRBRH

関連資料
利用できるドキュメントはありません。