製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
PCB コネクタのタイプ
PCB マウント ヘッダ
-
接続タイプ
電線対基板
-
ヘッダーのタイプ
完全にシュラウド付き
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
構成の特徴
-
PCB マウント向き
ライトアングル
-
極数
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
-
列数
1
端子の特徴
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル
-
端子レイアウト
インライン
-
端子嵌合面の長さ
5.1 mm [ .2 in ]
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µm)
.762, 3.81 – 6.3, 3.81 – 6.35
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µin)
30, 150 – 250, 150 – 350
-
端子嵌合面のめっき材質の仕上げ
マット, 光沢
-
PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ
マット
-
嵌合可能な角形ポストの寸法
.64 mm [ .025 in ]
-
端子の形状およびフォーム
角型
-
端子の下地めっきの材料の厚さ
1.27 µm [ 50 µin ]
-
端子のベース材質
銅合金
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm)
.76, 3.81 – 6.3
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
30, 150 – 250
-
PCB 端子結線面のめっき材料
金, 錫
-
端子嵌合面のめっき仕様
スズ (Sn), 金 (Au)
-
端子のタイプ
ピン
-
端子の定格電流 (最大) (A)
5
結線の特徴
-
角型結線ポストとテールの寸法
.64 mm [ .025 in ]
-
結線ポストとテールの長さ
3.3 mm [ .13 in ]
-
PCB に対する結線方法
スルー ホール - はんだ付け
機械的アタッチメント
-
嵌合保持
あり
-
パネル マウント機能
なし
-
嵌合調整のタイプ
極性
-
嵌合保持のタイプ
フリクション ロック
-
PCB マウント リテンション
なし
-
PCB マウント アラインメント
なし
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
-
嵌合調整
あり
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
ポリエステル GF
-
ライトアングル曲げ側
フロント, リア
-
ピッチ
2.54 mm [ .1 in ]
寸法
-
基板厚 (推奨)
1.6 mm [ .063 in ]
-
コネクタ長 (mm)
7.21, 9.75, 12.29, 14.83, 17.37, 19.91, 22.45, 24.99, 30.07, 32.61, 37.69
-
コネクタ長 (in)
.284, .384, .484, .584, .684, .784, .884, .984, 1.184, 1.284, 1.484
-
コネクタの高さ
10.41 mm [ .41 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合
CSA LR7189, UL E28476
-
認証/規格製品に適合
CSA, UL
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
実装の特徴
-
パッケージ数量
500, 750, 875, 1000, 1500, 2000
-
実装方法
Bag, Box, Carton, バラ端子, パッケージ