製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
PCB コネクタのタイプ
PCB マウント ヘッダ
-
接続タイプ
電線対基板
-
ヘッダーのタイプ
部分的にシュラウド付き
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
構成の特徴
-
PCB マウント向き
垂直
-
極数
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28
-
列数
1
端子の特徴
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル
-
端子レイアウト
インライン
-
端子嵌合面の長さ
7.49 mm [ .295 in ]
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µm)
3.81, 3.81 – 8.89
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µin)
150, 150 – 350
-
端子嵌合面のめっき材質の仕上げ
マット, 光沢
-
PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ
マット, 光沢
-
嵌合可能な角形ポストの寸法
.64 mm [ .025 in ]
-
端子の形状およびフォーム
角型
-
端子の下地めっきの材料の厚さ
1.27 µm [ 50 µin ]
-
端子のベース材質
銅合金
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm)
.381, 3.81
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
15, 150
-
PCB 端子結線面のめっき材料
錫
-
端子嵌合面のめっき仕様
スズ (Sn), 金 (Au)
-
端子のタイプ
ピン
-
端子の定格電流 (最大) (A)
5
結線の特徴
-
角型結線ポストとテールの寸法
.64 mm [ .025 in ]
-
角形結線ポストとテールの幅 (in)
0
-
結線ポストとテールの長さ
3.56 mm [ .14 in ]
-
PCB に対する結線方法
スルー ホール - はんだ付け
機械的アタッチメント
-
嵌合保持
なし
-
パネル マウント機能
なし
-
嵌合調整のタイプ
極性
-
PCB マウント リテンション
なし
-
PCB マウント アラインメント
なし
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
-
嵌合調整
あり
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
ポリエステル GF
-
ピッチ
2.54 mm [ .1 in ]
寸法
-
基板厚 (推奨)
1.6 mm [ .063 in ]
-
コネクタ長 (mm)
5.08, 7.62, 10.16, 12.7, 15.24, 17.78, 20.32, 22.86, 27.94, 30.48, 33.02, 35.56, 38.1, 40.64, 43.18, 45.72, 48.26, 53.34, 55.88, 63.5, 68.58, 71.12
-
コネクタ長 (in)
.2, .3, .4, .5, .6, .7, .8, .9, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.8
-
コネクタの高さ
7.75 mm [ .305 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合
CSA LR7189, UL E28476
-
認証/規格製品に適合
CSA, UL
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0