この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント ヘッダ

  • 接続タイプ  電線対基板

  • ヘッダーのタイプ  シュラウド (壁) なし, 部分的にシュラウド付き

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

構成の特徴

  • 列数  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25

  • 装着済みポジション数  2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 17

  • PCB マウント向き  垂直

  • 極数  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

  • 列数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 250

ボディの特徴

  • 一次製品色  自然色, 黒

端子の特徴

  • 端子嵌合面の長さ (mm) 7.37, 7.49

  • 端子嵌合面の長さ (in) .29, .295

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µm) 3.81, 3.81 – 6.35, .15 – .35, 3.81 – 6.3, 3.81 – 8.89

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µin) 150, 5.9 – 13.78, 150 – 350, 150 – 250, 150 – 248.03

  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ  マット, 光沢

  • 嵌合可能な角形ポストの寸法  .64 mm [ .025 in ]

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm) .381, .76, 3.81, 3.81 – 6.3

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 15, 29.92, 30, 150, 150 – 250, 150 – 248.03

  • PCB 端子結線面のめっき材料  はんだめっき, 錫

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子レイアウト  インライン

  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ  マット, 光沢

  • 端子の形状およびフォーム  角型

  • 端子の下地めっきの材料の厚さ  1.27 µm [ 50 µin ]

  • 嵌合ピンの直径  .64 mm [ .025 in ]

  • 端子嵌合面のめっき仕様  はんだめっき, スズ (Sn), 金 (Au)

  • 端子のタイプ  ピン

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 5

結線の特徴

  • 角型結線ポストとテールの寸法  .64 mm [ .025 in ]

  • 結線ポストとテールの長さ (mm) 3.18, 3.43, 3.56

  • 結線ポストとテールの長さ (in) .125, .135, .14

  • 結線ポストとテールの直径  .64 mm [ .025 in ]

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  タブ, リテンション レグ

  • 嵌合保持  あり, なし

  • パネル マウント機能  なし

  • PCB マウント アラインメント タイプ  ペグ

  • 嵌合調整のタイプ  極性

  • 嵌合保持のタイプ  フリクション ロック, 極性付きロック

  • PCB マウント リテンション  あり, なし

  • PCB マウント アラインメント  あり, なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング), ボード マウント

  • 嵌合調整  あり, なし

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  GF 強化 PBT, PBT, ポリエステル GF, 熱可塑性ポリエステル

  • ピッチ  2.54 mm [ .1 in ]

寸法

  • 基板厚 (推奨) (mm) 1.5, 1.57, 1.6

  • 基板厚 (推奨) (in) .059, .062, .063

  • コネクタ長 (mm) 5.08, 7.62, 10.16, 12.7, 14.94, 15.24, 17.78, 19.81, 20.32, 22.86, 25.4, 27.94, 30.48, 33.02, 35.56, 35.65, 38.1, 40.64, 43.18, 45.72, 48.26, 50.8, 53.34, 55.88, 58.42, 60.96, 63.5, 68.58, 71.12

  • コネクタ長 (in) .2, .3, .4, .5, .6, .7, .78, .8, .9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8

  • コネクタの高さ (mm) 2.29, 2.54, 5.72, 7.87, 8.81, 10.03

  • コネクタ長 (mm) 5.08, 7.62, 10.16, 12.7, 14.94, 15.24, 17.78, 19.81, 20.32, 22.86, 25.4, 27.94, 30.48, 33.02, 35.56, 35.65, 38.1, 40.64, 43.18, 45.72, 48.26, 50.8, 53.34, 55.88, 58.42, 60.96, 63.5, 68.58, 71.12

  • コネクタの高さ (mm) 2.29, 2.54, 5.72, 7.87, 8.81, 10.03

  • コネクタの高さ (in) .09, .1, .225, .31, .34, .395

  • コネクタ幅 (mm) 5.08, 5.71, 6.35, 10.79

  • コネクタ幅 (in) .2, .225, .25, .425

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  CSA LR7189, UL E28476

  • 認証/規格製品に適合  CSA, UL

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  1, 250, 500, 1000, 2000, 5000

  • 実装方法  Bag, Box, Carton, パッケージ

その他

  • 未装着のポジション位置  12, 2, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 3, 3, 6, 10, 12, 4, 7, 5, 6, 7

  • ブロックされるポジション数  1, 2, 4, 9

参照番号

  • TE用番号 CAT-104MTA-PVUNH

関連資料
利用できるドキュメントはありません。