製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
PCB コネクタのタイプ
PCB マウント ヘッダ
-
接続タイプ
基板対基板
-
ヘッダーのタイプ
完全にシュラウド付き
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
構成の特徴
-
基板対基板接続による構成
パラレル
-
スタッカブル
はい
-
PCB マウント向き
垂直
-
極数
180
電気的特性
-
誘電耐電圧 (最大) (VAC)
500
-
絶縁抵抗 (MΩ)
2
-
動作電圧 (VAC)
100
ボディの特徴
-
アセンブリ プロセスの特徴となる材料
鋼
-
一次製品色
自然色
端子の特徴
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ
2 µm [ 78.74 µin ]
-
PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ
マット
-
嵌合タブ厚
.2 mm [ .008 in ]
-
端子のベース材質
黄銅
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm)
.2, .76
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
8, 30
-
PCB 端子結線面のめっき材料
錫
-
端子レイアウト
インライン
-
嵌合タブ幅 (mm)
.4, .63
-
嵌合タブ幅 (in)
.016, .024
-
端子嵌合面のめっき材質の仕上げ
マット
-
端子の形状およびフォーム
角型
-
端子嵌合面のめっき仕様
金 (Au)
-
端子のタイプ
タブ
-
端子の定格電流 (最大) (A)
.5
結線の特徴
-
角形結線ポストとテールの幅
.25 mm [ .01 in ]
-
角形結線ポストとテールの厚さ
.2 mm [ .008 in ]
-
PCB に対する結線方法
サーフェス マウント
機械的アタッチメント
-
取り付け調整機能の長さ
.5 mm [ .02 in ]
-
PCB マウント リテンション タイプ
ボードロック
-
PCB マウント アラインメント タイプ
位置決めボス
-
嵌合調整のタイプ
極性
-
PCB マウント リテンション
なし
-
PCB マウント アラインメント
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
-
嵌合調整
あり
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
マット, 熱可塑性樹脂
-
嵌合エントリの位置
トップ
-
ピッチ
.8 mm [ .031 in ]
寸法
-
スタックの高さ (mm)
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
-
スタックの高さ (in)
.197, .236, .276, .315, .354, .394, .433, .472, .512, .551, .591, .63, .669, .709, .748, .787
-
コネクタの高さ (mm)
5, 6, 7, 8
-
コネクタの高さ (in)
.197, .236, .276, .315
使用条件
-
ハウジングの温度定格
高
-
使用温度範囲
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
動作/用途
-
アセンブリプロセスの特徴
なし, カバーの着脱
-
回路用途
Signal
実装の特徴
-
パッケージ数量
6, 400
-
パッケージ リール径 (in)
.5
-
実装方法
Box, Tube, テープおよびリール