この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント ヘッダ

  • 接続タイプ  基板対基板

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

構成の特徴

  • 列数  32

  • 基板対基板接続による構成  パラレル

  • スタッカブル  はい

  • PCB マウント向き  垂直

  • 極数  64

電気的特性

  • 絶縁抵抗 (MΩ) 2

  • 動作電圧 (VAC) 250

信号特性

  • 差動信号  はい

ボディの特徴

  • 一次製品色 

端子の特徴

  • 端子嵌合面の長さ  4.27 mm [ .168 in ]

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ  3.81 µm [ 150 µin ]

  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ  マット

  • 嵌合タブ厚  .2 mm [ .008 in ]

  • 端子のベース材質  りん青銅

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm) .76, 1.27

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 29.92, 30, 50

  • PCB 端子結線面のめっき材料  はんだめっき, 錫

  • 端子嵌合面の長さ (mm) 4.27

  • 端子レイアウト  インライン

  • 嵌合タブ幅  .63 mm [ .024 in ]

  • 端子の形状およびフォーム  単一ビーム

  • 端子の下地めっきの材料の厚さ  1.27 µm [ 50 µin ]

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au)

  • 端子のタイプ  タブ, ピン

  • 端子の定格電流 (最大) (A) .8, 1

結線の特徴

  • 角形結線ポストとテールの幅 (mm) .3

  • 角形結線ポストとテールの幅 (in) .011, .012

  • 角形結線ポストとテールの厚さ  .2 mm [ .008 in ]

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  なし

  • 嵌合保持  なし

  • PCB マウント アラインメント タイプ  位置決めポスト

  • 嵌合調整のタイプ  なし

  • PCB マウント リテンション  なし

  • PCB マウント アラインメント  あり, なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

  • 嵌合調整  なし

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  LCP, マット, 熱可塑性樹脂

  • 嵌合エントリの位置  トップ

  • ピッチ  1 mm [ .039 in ]

寸法

  • コネクタ長 (mm) 34.22

  • コネクタ長 (in) .289, 1.347

  • スタックの高さ (mm) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

  • スタックの高さ (in) .315, .551, .591

  • コネクタの高さ (mm) 6.35, 7.35, 8.35, 8.38

  • コネクタの高さ (in) .249, .289, .328, .329

  • コネクタ幅  3.81 mm [ .15 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]

動作/用途

  • アセンブリプロセスの特徴  なし, カバーの着脱

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • 業界標準  IEEE 1386

  • 認可規格製品に適合  CSA LR7189, UL E28476

  • UL 定格  認定済み

  • 認証/規格製品に適合  CSA, UL

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  400, 450, 500

  • 実装方法  テープおよびリール

参照番号

  • TE用番号 CAT-314-PCB64

関連資料
利用できるドキュメントはありません。