製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
PCB コネクタのタイプ
PCB マウント リセプタクル
-
接続タイプ
基板対基板
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
構成の特徴
-
列数
32
-
基板対基板接続による構成
パラレル
-
スタッカブル
はい
-
PCB マウント向き
垂直
-
極数
64
電気的特性
-
絶縁抵抗 (MΩ)
2
-
動作電圧 (VAC)
250
端子の特徴
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µm)
3.81, 3.81 – 6.35
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µin)
150, 150 – 250
-
PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ
マット
-
嵌合タブ厚
.2 mm [ .008 in ]
-
端子のベース材質
りん青銅
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm)
.76, 1.27
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
29.92, 30, 50
-
PCB 端子結線面のめっき材料
はんだめっき, 錫
-
端子嵌合面の長さ (mm)
2
-
端子レイアウト
インライン
-
嵌合タブ幅
.63 mm [ .024 in ]
-
端子の形状およびフォーム
単一ビーム, 角型
-
端子の下地めっきの材料の厚さ
1.27 µm [ 50 µin ]
-
端子嵌合面のめっき仕様
金 (Au)
-
端子のタイプ
ソケット, タブ, リセプタクル
-
端子の定格電流 (最大) (A)
.8, 1
結線の特徴
-
角形結線ポストとテールの幅 (mm)
.3
-
角形結線ポストとテールの幅 (in)
.011, .012
-
角形結線ポストとテールの厚さ
.2 mm [ .008 in ]
-
PCB に対する結線方法
サーフェス マウント
機械的アタッチメント
-
PCB マウント リテンション タイプ
なし
-
嵌合保持
なし
-
PCB マウント アラインメント タイプ
位置決めポスト
-
嵌合調整のタイプ
なし, 極性
-
PCB マウント リテンション
あり, なし
-
PCB マウント アラインメント
あり, なし
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
-
嵌合調整
あり, なし
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
LCP, マット, 熱可塑性樹脂
-
嵌合エントリの位置
トップ
-
ピッチ (mm)
.63, 1
-
ピッチ (in)
.039
寸法
-
コネクタ長
34.22 mm [ 1.347 in ]
-
スタックの高さ (mm)
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
-
スタックの高さ (in)
.394, .433, .472, .512, .591
-
コネクタの高さ (mm)
5.37, 7.37, 8.37, 8.4, 10.37
-
コネクタの高さ (in)
.211, .29, .329, .33, .408
-
コネクタ幅
3.81 mm [ .15 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
動作/用途
-
アセンブリプロセスの特徴
カバーの着脱
-
回路用途
Signal
業界スタンダード
-
業界標準
IEEE 1386
-
認可規格製品に適合
CSA LR7189, UL E28476
-
UL 定格
認定済み
-
認証/規格製品に適合
CSA, UL
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
実装の特徴
-
パッケージ数量
300, 400, 450, 650
-
実装方法
テープおよびリール