製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタのシールおよびプラグのタイプ
ケーブル シール
-
アセンブリ要件
出荷時組み立て済み
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
-
接続タイプ
ケーブル対パネル, バス バー対ワイヤ
-
防水性
はい
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
バス バー, ワイヤ&ケーブル
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
プラグ, リセプタクル
-
丸型コネクタ シェルのタイプ
総プラスチック
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
1500
-
動作電圧 (VAC)
1500
端子の特徴
-
端子のタイプ
リセプタクル
-
端子の定格電流 (最大) (A)
350
-
端子保護
あり
ハウジングの特徴
-
ハウジングの色
オレンジ, 黒
-
ハウジングの材料
ナイロン 66 GF
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]