この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ キット

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  リセプタクル

  • 接続タイプ  ケーブル対ケーブル, ケーブル対パネル, ケーブル対基板

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  ディスクリート ワイヤ, 丸形ジャケット ケーブル

  • 列数  2

  • 極数  50

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度  180°

  • 一次製品色 

  • カバーの材質  ポリエチレン, ポリフェニレン オキシド, 熱可塑性樹脂

  • シールド材質  炭素鋼

  • コネクタ プロファイル  標準

  • シールドのめっき材質  ニッケル

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  パラジウム ニッケル

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au), 金または金フラッシュめっき

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 30

  • 端子のベース材質  りん青銅, 銅合金

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ  .76 µm [ 30 µin ]

  • 端子の定格電流 (最大) (A) .3, .5, 1, 1.5, 3.5

  • コンタクト オプション  付属 – 未設置

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  絶縁変位 (IDC)

機械的アタッチメント

  • 嵌合保持  あり

  • ねじ山のサイズ  4-40, 4-40 UNC 2B

  • 嵌合保持のタイプ  スクリューロック

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング), パネル マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ポリフェニレン オキシド, 熱可塑性樹脂

  • ピッチ  2.16 mm [ .085 in ]

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .045

  • 使用可能なケーブル径 (最大) (mm) 10.8, 12.7

  • 使用可能なケーブル径 (最大) (in) .425, .5

  • より線のサイズ (mm²) .09, .1, .14, .33

  • ケーブル被覆外径の許容範囲 (mm) 8.89 – 15.88, 8.89 – 10.8, 10.8 – 12.7

  • ケーブル被覆外径の許容範囲 (in) .35 – .625, .425 – .5, .35 – .425

  • ワイヤ サイズ (AWG) 24, 26, 27, 26 – 24

  • 単線のサイズ (mm²) .13 – .32

  • 適合する絶縁直径 (最大)  1.14 mm [ .045 in ]

  • より線のサイズ (AWG) 24, 26, 27, 28

  • 単線のサイズ (AWG) 26 – 24

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 75 °C [ -40 – 167 °F ]

動作/用途

  • シールド処理済み  はい

  • 回路用途  Signal

実装の特徴

  • 実装方法  Bag, パッケージ

  • パッケージ数量  1

参照番号

  • TE用番号 CAT-357-D650155

関連資料
利用できるドキュメントはありません。