この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ

  • 接続タイプ  ケーブル対ケーブル

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  ディスクリート ワイヤ, リボン ケーブル, 丸形ジャケット ケーブル

  • 列数  2

  • 極数  14, 24, 36, 50, 64

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • リボン ケーブル中心線のスペーシング  1.27 mm [ .05 in ]

  • カバーの材質  熱可塑性樹脂

  • コネクタ プロファイル  低, 標準

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  パラジウム ニッケル

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au), 金フラッシュめっき

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 30

  • 端子のベース材質  りん青銅, 銅合金

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ  .76 µm [ 30 µin ]

  • 電線と端子の結線部のめっき材料  金フラッシュめっき

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1, 3.5

  • コンタクト オプション  取り付け済み

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  絶縁変位 (IDC)

機械的アタッチメント

  • 嵌合保持  あり

  • ねじ山のサイズ  4-40 UNC 2B, M3

  • 嵌合保持のタイプ  スクリューロック

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ポリフェニレン オキシド, ポリフェニレン オキシド, ポリフェニレン オキシド (PPO), 熱可塑性樹脂

  • ピッチ  2.16 mm [ .085 in ]

寸法

  • より線のサイズ (mm²) .08, .09, .1, .14, .33

  • ワイヤ サイズ (AWG) 24, 26, 27, 28, 26 – 24, 30 – 26

  • 単線のサイズ (mm²) .13 – .32, .05 – .13

  • 適合する絶縁直径 (最大) (mm) 1.14, 1.15

  • 適合する絶縁直径 (最大) (in) .045

  • より線のサイズ (AWG) 24, 26, 27, 28

  • 単線のサイズ (AWG) 26 – 24, 30 – 26

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 75, -55 – 105

  • 使用温度範囲 (°F) -67 – 221, -40 – 167

動作/用途

  • シールド処理済み  いいえ

  • 回路用途  Signal

実装の特徴

  • 実装方法  パッケージ, ボックスおよびトレイ

  • パッケージ数量  100

参照番号

  • TE用番号 CAT-357-D658

関連資料
利用できるドキュメントはありません。