製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
-
ソケット スリーブのスタイル
クローズド, 閉ボトム
-
接続タイプ
ケーブル対基板
-
防水性
いいえ
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性
ディスクリート ワイヤ
ボディの特徴
-
スリーブの材質
銅
-
スリーブのめっき材質
ニッケル下地、金フラッシュ めっき, 錫
端子の特徴
-
端子嵌合面のめっき仕様
スズ (Sn)
-
端子スプリングのめっき厚 (µin)
30
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm)
30
-
端子スプリングのめっき厚 (µm)
.762, 2.5, 2.54
-
端子スプリングのめっき厚 (µin)
30
-
端子スプリングのめっき材料
金, 錫
-
端子のベース材質
ベリリウム銅
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ
30 µm [ 30 µin ]
-
端子の定格電流 (最大) (A)
5
結線の特徴
-
挿入方法
手動/半自動, 手動/半自動/自動
-
PCB に対する結線方法
スルーホール - 圧入
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
はんだ
寸法
-
基板厚 (推奨)
.79 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]
-
ソケット長 (mm)
3.51, 6.53
-
ソケット長 (in)
.138, .257
-
PCB 穴の直径
1.57 mm [ .062 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG)
22 – 20, 20 – 21, 24 – 23, 12 – 9, 22 – 21
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.205 – .258, 3.31 – 6.63, .41 – .518, .326 – .41, .326 – .518
-
嵌合ピン径の範囲 (mm)
2.29 – 3.18, .66 – .74, .76 – .84, .66 – .84, .56 – .64
-
嵌合ピン径の範囲 (in)
.03 – .033, .026 – .029, .022 – .025, .09 – .125, .026 – .033
使用条件
-
使用温度範囲
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
動作/用途
-
はんだプロセス機能
フラックス防止
-
回路用途
パワーおよびシグナル
実装の特徴
-
実装方法
Bag, Reel, キャリア テープ, バラ端子
-
パッケージ数量
2000, 10000, 50000