この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • ソケット スリーブのスタイル  閉ボトム

  • 接続タイプ  ケーブル対基板

  • 防水性  いいえ

構成の特徴

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  ディスクリート ワイヤ

ボディの特徴

  • スリーブの材質 

  • スリーブのめっき材質  ニッケル下地、金フラッシュ めっき, 金, 錫

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm) 30

  • 端子スプリングのめっき厚 (µm) .762, 2.03, 2.54

  • 端子スプリングのめっき厚 (µin) 30

  • 端子スプリングのめっき材料  金, 錫

  • 端子のベース材質  ベリリウム銅

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ  30 µm [ 30 µin ]

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 7.5

結線の特徴

  • 挿入方法  手動/半自動

  • PCB に対する結線方法  スルーホール - 圧入

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  はんだ

寸法

  • 基板厚 (推奨)  .79 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]

  • ソケット長 (mm) 5.59, 6.65, 7.32

  • ソケット長 (in) .22, .262, .288

  • PCB 穴の直径 (mm) 2.26, 2.56, 2.62

  • PCB 穴の直径 (in) .089, .101, .103

  • ワイヤ サイズ (AWG) 15, 17 – 15, 25 – 19, 16 – 14, 18 – 17

  • ワイヤ サイズ (mm²) 1.65, 1.04 – 1.65, .162 – .653, .823 – 1.04, 1.31 – 2.08

  • 嵌合ピン径の範囲 (mm) 1.47 – 1.57, 1.42 – 1.65, 1.07 – 1.24, 1.27 – 1.45, .46 – 1.02

  • 嵌合ピン径の範囲 (in) .056 – .065, .018 – .04, .042 – .049, .058 – .062, .05 – .057

使用条件

  • 使用温度範囲  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

実装の特徴

  • 実装方法  Bag, バラ端子

  • パッケージ数量  2000

その他

  • スプリングの材質  ベリリウム銅

参照番号

  • TE用番号 CAT-377-MSSCB75

関連資料
利用できるドキュメントはありません。