製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
PCB コネクタのタイプ
PCB マウント ヘッダ
-
接続タイプ
電線対基板
-
ヘッダーのタイプ
部分的にシュラウド付き
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
構成の特徴
-
PCB マウント向き
垂直
-
極数
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
-
列数
1
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
125
-
動作電圧 (VAC)
125
端子の特徴
-
端子レイアウト
インライン
-
端子嵌合面の長さ
4.2 mm [ .165 in ]
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ
1 µm [ 39.37 µin ]
-
端子嵌合面のめっき材質の仕上げ
マット, 光沢
-
端子の形状およびフォーム
丸形
-
端子のベース材質
黄銅
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ
1 µm [ 39.37 µin ]
-
PCB 端子結線面のめっき材料
錫
-
嵌合ピンの直径
.6 mm [ .024 in ]
-
端子嵌合面のめっき仕様
スズ (Sn)
-
端子のタイプ
ピン
-
端子の定格電流 (最大) (A)
4
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ
3.2 mm [ .126 in ]
-
結線ポストとテールの直径
.6 mm [ .024 in ]
-
PCB に対する結線方法
スルー ホール - はんだ付け
機械的アタッチメント
-
嵌合保持
なし
-
パネル マウント機能
なし
-
嵌合調整のタイプ
極性
-
嵌合保持のタイプ
極性付きロック
-
PCB マウント リテンション
なし
-
PCB マウント アラインメント
なし
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
-
嵌合調整
あり
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
ナイロン 66
-
ピッチ (mm)
2
-
ピッチ (in)
.078, .079
寸法
-
基板厚 (推奨)
.8 mm [ .031 – .063 in ]
-
コネクタ長 (mm)
5.8, 7.8, 9.8, 11.8, 15.8, 17.8, 19.8, 21.8, 23.8, 25.8, 27.8, 29.8, 31.8
-
コネクタ長 (in)
.228, .307, .386, .465, .622, .701, .78, .858, .937, 1.016, 1.095, 1.173, 1.252
-
コネクタ幅
5.8 mm [ .228 in ]
-
コネクタの高さ
6.8 mm [ .267 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
動作/用途
-
アセンブリプロセスの特徴
カバーの着脱
-
回路用途
パワーおよびシグナル
実装の特徴
-
パッケージ数量
200, 500, 1000
-
実装方法
Bag, Box