この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント ヘッダ

  • 接続タイプ  電線対基板

  • ヘッダーのタイプ  部分的にシュラウド付き

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

構成の特徴

  • 列数  13

  • 装着済みポジション数  13

  • コネクタのコンタクトに対する負荷条件  全負荷

  • PCB マウント向き  垂直

  • 極数  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

  • 列数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 125

  • 動作電圧 (VAC) 125

ボディの特徴

  • 一次製品色  自然色, 青, 黄, 黒

端子の特徴

  • 端子嵌合面の長さ (mm) 4.2, 4.5

  • 端子嵌合面の長さ (in) .165, .177

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µm) 1, 1 – 2

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µin) 39.37, 39.37 – 78.73

  • 端子のベース材質  黄銅

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm) 1, 1 – 2

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 39.37, 39.37 – 78.73

  • PCB 端子結線面のめっき材料 

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子レイアウト  インライン

  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ  マット, 光沢

  • 端子の形状およびフォーム  丸形

  • 嵌合ピンの直径  .6 mm [ .024 in ]

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn)

  • 端子のタイプ  ピン

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3, 4

結線の特徴

  • 結線ポストとテールの長さ  3.2 mm [ .126 in ]

  • 結線ポストとテールの直径  .6 mm [ .024 in ]

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  キンク付きリード, ボードロック

  • 嵌合保持  なし

  • パネル マウント機能  あり

  • PCB マウント アラインメント タイプ  キンク付きリード, 位置決めポスト

  • 嵌合調整のタイプ  極性

  • 嵌合保持のタイプ  ディテント ウィンドウ, 極性付きロック

  • PCB マウント リテンション  あり

  • PCB マウント アラインメント  あり, なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

  • 嵌合調整  あり

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ナイロン 66

  • ピッチ (mm) 2

  • ピッチ (in) .078, .079

寸法

  • 基板厚 (推奨) (mm) .8, 1.6

  • 基板厚 (推奨) (in) .063, .031 – .063

  • コネクタ長 (mm) 5.8, 7.8, 9.8, 11.8, 13.8, 15.8, 17.8, 19.8, 21.8, 23.8, 25.8, 27.8, 29.8, 31.8

  • コネクタ長 (in) .228, .307, .386, .465, .543, .622, .701, .78, .858, .937, 1.016, 1.094, 1.095, 1.173, 1.252

  • コネクタの高さ (mm) 6.8

  • コネクタの高さ (in) .267, .268

  • コネクタ幅 (mm) 3.6, 5.8

  • コネクタ幅 (in) .141, .228

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

動作/用途

  • アセンブリプロセスの特徴  カバーの着脱

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  CSA LR7189, UL E28476

  • 認証/規格製品に適合  CSA, UL

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  20, 200, 500, 1000

  • 実装方法  Bag, Box, Tube

参照番号

  • TE用番号 CAT-3983178-PHBXVD

関連資料
利用できるドキュメントはありません。