製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
極の端子数
3
-
接点配置
3PDT, 3PDT-CO, 3PDT-DB-CO, 3PDT-NO, 3 フォーム C 3PDT-NC
電気的特性
-
端子の定格電流 (A)
30, 50, 60, 70, 120, 225, 250
-
コイル定格電圧 (VAC)
115
-
コイル定格電圧 (VDC)
28, 30
結線の特徴
-
補助結線およびコネクタのタイプ
6-32 UNC-2A スタッド, 8-32 UNC-2A, 8-32 UNC-2A スタッド, 8-32 UNF-2A, ワイヤ コネクタ
-
主結線およびコネクタのタイプ
1/4-28 UNF-2A スタッド, 10-32 UNF-2A スタッド, 3/8-24 UNF-2A スタッド
-
コイル結線およびコネクタのタイプ
6-32 UNC-2A スタッド, 8-32 UNC-2A, 8-32 UNC-2A スタッド, 8-32 UNF-2A, コネクタ