製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
リレーおよびコンタクタのタイプ
汎用パワー リレー, 汎用信号用リレー
電気的特性
-
コイル抵抗 (Ω)
82, 300, 975, 1500
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC)
28
-
端子の定格電流 (A)
2
-
コイル定格電圧 (VDC)
6, 12, 22.5, 26.5, 28, 32
-
コイル電力定格 DC (W)
.439, .48, .519, .522, .683, .72
結線の特徴
-
主結線およびコネクタのタイプ
はんだピン, はんだフック端子
-
コイル結線およびコネクタのタイプ
はんだピン, はんだフック端子
機械的アタッチメント
-
製品取り付け特徴のタイプ
取り付けブラケット, 取り付け穴付きフランジ
-
製品のマウントのタイプ
シャーシ マウント, パネルおよびプリント基板, パネル マウント, プレーン ケース
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 125
-
環境気温 (最大)
125 °C [ 257 °F ]
動作/用途
-
振動抵抗性
30G's, 10 – 3000Hz
-
耐衝撃性
100G's, 6ms, 150G、11 ms
-
電流のタイプ
DC
-
コイル磁気システム
極性、双安定、ラッチ機能