製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
電気的特性
-
コイル抵抗 (Ω)
28, 115, 280, 430, 720, 1040
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC)
28
-
端子の定格電流 (A)
2
-
コイル定格電圧 (VDC)
6, 12, 14, 18, 22, 26.5, 36
-
コイル電力定格 DC (W)
.456, .975, 1.125, 1.157, 1.246, 1.252, 1.285, 1.286
結線の特徴
-
主結線およびコネクタのタイプ
はんだピン, はんだフック端子
-
コイル結線およびコネクタのタイプ
はんだピン, はんだフック端子
機械的アタッチメント
-
製品のマウントのタイプ
シャーシ マウント, パネルおよびプリント基板, ボード マウント
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 125
-
環境気温 (最大) (°C)
125, 200
-
環境気温 (最大) (°F)
257, 392
動作/用途
-
振動抵抗性
30G's, 10 – 3000Hz
-
耐衝撃性
100G、11 ms, 75G、6 ms
-
電流のタイプ
DC
-
コイル磁気システム
無極性、単安定