この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リレーおよびコンタクタのタイプ  汎用信号用リレー

構成の特徴

  • コイルの特殊な特徴  コイル抑制ダイオード, コイル極性保護ダイオード

  • 接点配置  4 フォーム C 4PDT-CO

電気的特性

  • コイル抵抗 (Ω) 37, 145, 975

  • 端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC) 28

  • 端子の定格電流 (A) 2

  • コイル定格電圧 (VDC) 6, 12, 26.5

  • コイル電力定格 DC (W) .72, .973, .993

ボディの特徴

  • エンクロージャのタイプ  密閉シール済み

結線の特徴

  • 主結線およびコネクタのタイプ  はんだピン, はんだフック端子

  • コイル結線およびコネクタのタイプ  はんだピン, はんだフック端子

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント, ボード マウント

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -65 – 125

  • 環境気温 (最大)  125 °C [ 257 °F ]

動作/用途

  • 振動抵抗性  30G's, 10 – 3000Hz, 30G's, 55 – 3000Hz

  • 耐衝撃性  100G's, 6ms, 150G、11 ms

  • 電流のタイプ  DC

  • コイル磁気システム  極性、双安定、ラッチ機能

参照番号

  • TE用番号 CAT-3SBM-4PDT-WCS

関連資料

データ シート/カタログ ページ