この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント ヘッダ

  • 接続タイプ  電線対基板

  • 防水性  いいえ

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

構成の特徴

  • PCB マウント向き  ライトアングル

  • 極数  2, 6, 10

  • 列数  1

ボディの特徴

  • 一次製品色  自然色, 黒

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn)

  • 端子のタイプ  ピン

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション  あり

  • PCB マウント アラインメント  なし

  • 嵌合調整  あり, なし

ハウジングの特徴

  • ピッチ  1.8 mm [ .072 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  テープおよびリール

参照番号

  • TE用番号 CAT-432-DUH

関連資料