製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ キット
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
プラグ
-
接続タイプ
ケーブル対ケーブル
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性
ディスクリート ワイヤ, 丸形ジャケット ケーブル
-
列数
2
-
極数
50, 68
ボディの特徴
-
一次製品色
自然色, 黒
-
カバーの材質
ABS/ポリカーボネート
-
シェル めっき材質
銅にスズめっき, 銅下地にニッケルめっき
端子の特徴
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル
-
端子嵌合面のめっき仕様
金 (Au)
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
30
-
端子のベース材質
りん青銅
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ
.76 µm [ 30 µin ]
-
電線と端子の結線部のめっき材料
錫
-
端子の定格電流 (最大) (A)
.3, .5, 1.5
-
コンタクト オプション
取り付け済み
結線の特徴
-
結線カバー
なし
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
絶縁変位 (IDC)
機械的アタッチメント
-
嵌合保持
なし
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
LCP
-
シェルの材料
炭素鋼, 鋼
-
ピッチ
.8 mm [ .031 in ]
寸法
-
より線のサイズ (mm²)
.05
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
.56 – .64
-
より線のサイズ (AWG)
30
-
適合する絶縁直径 (最大) (mm)
.64
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]