製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
シェルの材料構成
総金属シェル
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
リセプタクル
-
接続タイプ
ケーブル対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
構成の特徴
-
列数
4, 8
-
PCB マウント向き
ライトアングル
-
極数
68
ボディの特徴
-
一次製品色
黒
-
コネクタ プロファイル
標準, 高
-
インサートの材質
熱可塑性樹脂
-
シェル めっき材質
ニッケル, 銅下地にニッケルめっき
端子の特徴
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル
-
端子嵌合面のめっき仕様
金 (Au)
-
端子のベース材質
りん青銅
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ
.76 µm [ 30 µin ]
-
PCB 端子結線面のめっき材料
錫
-
端子の定格電流 (最大) (A)
.3, .5, 1.5
-
コンタクト オプション
取り付け済み
結線の特徴
-
角形結線ポストとテールの幅
.3 mm [ .011 in ]
-
PCB に対する結線方法
サーフェス マウント, スルー ホール - はんだ付け
-
角形結線ポストとテールの厚さ
.25 mm [ .01 in ]
-
結線ポストとテールの長さ (mm)
2.27, 3.56
-
結線ポストとテールの長さ (in)
.089, .14
機械的アタッチメント
-
PCB マウント リテンション タイプ
ボードロック, リテンション レグ
-
PCB マウント アラインメント
なし
-
嵌合保持
あり
-
PCB マウント リテンション
あり
-
取り付け穴の直径 (mm)
1.2
-
嵌合保持のタイプ
スクリューロック, 取り付け穴
-
コネクタ取り付けのタイプ
パネル マウントおよびボード マウント
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
熱可塑性樹脂
-
シェルの材料
炭素鋼
-
ピッチ
.8 mm [ .031 in ]
寸法
-
基板厚 (推奨) (mm)
1.6
-
列間スペーシング
1.15 mm [ .045 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
動作/用途
-
シールド処理済み
いいえ, はい
-
回路用途
Signal
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
認可規格製品に適合
UL E28476