製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
バックプレーン インタフェースのタイプ
2 mm HM
-
接続タイプ
基板対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
-
PCB コネクタのタイプ
PCB マウント ヘッダ
-
防水性
いいえ
構成の特徴
-
装着済み列
A, B, C, D, E, 全負荷
-
シグナル極数
110, 114, 125
-
嵌合構成および抜去構成
Make First/Break Last
-
列数
5, 6, 11, 19, 22, 25
-
列数
5, 11
-
バックプレーン アーキテクチャ
メザニン
-
極数
55, 95, 110, 125
-
PCB マウント向き
ライトアングル
信号特性
-
クロストーク バージョン
標準
-
データ レート (Gb/s)
≤1
端子の特徴
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル
-
端子のタイプ
ピン
-
フィードスル ポストの長さ (mm)
3.3, 3.7, 3.8
-
CompactPCI 指定
なし
-
端子のベース材質
りん青銅
-
PCB 端子結線面のめっき材料
はんだめっき, 錫
-
端子嵌合面の長さ (mm)
3.3, 5.2, 6.7, 8.2
-
端子嵌合面のめっき仕様
はんだめっき, パラジウム ニッケルに金フラッシュ メッキ, 金 (Au)
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm)
.5, .76, 1.27
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
20, 30, 50
-
端子の定格電流 (最大) (A)
.7, 1.5
機械的アタッチメント
-
フロント嵌合レベル
レベル 1, レベル 2
-
嵌合調整のタイプ
ガイド ラグ, 多目的センター
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
ポリエステル GF
-
ピッチ
2 mm [ .078 in ]
寸法
-
バックプレーン モジュール長さ (mm)
24.9, 25, 37.88, 38, 43.9, 44, 49.9, 50
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 105, -55 – 125
-
使用温度範囲 (°F)
-85 – 221, -67 – 257
動作/用途
-
シールド処理済み
いいえ
-
回路用途
Signal, パワーおよびシグナル
実装の特徴
-
パッケージ数量
10, 11, 12, 14, 22
-
実装方法
Tray, Tube